208 V:n järjestelmien tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot 208 V
Ohituksen tekniset tiedot 208 V
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, G) tähtikytkentä |
|||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) |
200 V: 180–220 |
|||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) |
|||
Nimellinen ohitusvirta (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Nimellinen nollavirta (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Suurin oikosulkuluokitus* |
65 kA RMS |
|||
Suojaus |
Sisäänrakennettu
takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Lähdön tekniset tiedot 208 V
Akuston tekniset tiedot 208 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava
lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Arvot perustuvat 40 akkuun.
Suositellut kaapelikoot 208 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten
ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten
mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 1/0 AWG.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 2 DC+/DC–-kiskoissa, 4 N-kiskossa, 5 maakiskossa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kuparijohdinten käyttäminen
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Laitteiden maadoitusjohtimien (EGC) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Kupari
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) |
8 |
4 |
3 |
2 |
Syöttö-EGC (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
6 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) |
8 |
6 |
4 |
3 |
Ohitus-EGC/lähtö-EGC (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
8 |
Nolla (AWG/kcmil) |
6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC– (AWG/kcmil) * |
10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) |
10 |
10 |
8 |
8 |
Suositeltu vastasuunnan suoja 208 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Rinnakkaiskäytön välittömän ohituksen
(Ii) arvot saavat olla korkeintaan 800 A. Laita tunniste 885-92557
tulopuolella olevan katkaisijan viereen ilmoittaaksesi vaarasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
![]() |
---|
tulipalovaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
|