480 V:n järjestelmien tekniset tiedot
Syötön ja ohituksen virtalähteen pitää olla suoraan maadoitettu tähtimuuntaja. Kolmiotulolähde ei ole sallittu syötössä tai ohituksessa.
UPS-järjestelmä on asennettava erotetuksi johtojärjestelmäksi. Vuotovirtaa ilmenee yhdyskaapelissa ja teknisessä maadoituksessa / käyttömaadoituksessa.
Syötön tekniset tiedot 480 V
UPSin nimellisteho |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö) |
|||
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) |
408–552 |
|||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
40–70 |
|||
Nimellissyöttövirta (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
Enimmäissyöttövirta (A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
Syöttövirran rajoitus (A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
Syötön tehokerroin |
0,99 yli 50 %:n kuormalla |
|||
Harmoninen kokonaissärö (THDI) |
< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen) |
|||
Suurin oikosulkuluokitus |
65 kA RMS |
|||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
|||
Pehmokäynnistys |
Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot 480 V
UPSin nimellisteho |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti |
|||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) |
432–528 |
|||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) |
|||
Nimellinen ohitusvirta (A) |
24 |
36 |
49 |
61 |
Nimellinen nollavirta (A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
Suurin oikosulkuluokitus* |
65 kA RMS |
|||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Lähdön tekniset tiedot 480 V
UPSin nimellisteho |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Liitännät* | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Jännitteen säätö |
Symmetrinen kuormitus ±1 % |
|||
Ylikuormituskapasiteetti |
150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä) |
|||
Dynaaminen kuormitusvaste |
±5 % 2 millisekunnin jälkeen |
|||
Lähtötehokerroin |
1 | |||
Nimellislähtövirta (A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
Taajuuden säätö (Hz) |
50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä |
|||
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) |
Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Harmoninen kokonaissärö (THDU) |
< 1 % lineaarisella kuormalla |
|||
Kuormituksen huippukerroin |
2,5 |
|||
Kuormituksen tehokerroin |
0,7:stä induktiivista 0,7:ään kapasitiivista laitteen käyttötason alentumatta |
Akuston tekniset tiedot 480 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian
varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Arvot perustuvat 40 akkuun.
Suositellut kaapelikoot 480 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 1/0 AWG.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 2 DC+/DC–-kiskoissa, 4 N-kiskossa, 5 suojamaadoituskiskossa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C (167 °F) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kuparijohdinten käyttäminen.
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Kupari | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Syöttö-PE (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Neutraali* (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC–* (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC PE (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Suositeltu vastasuunnan suoja 480 V
![]() |
---|
tulipalovaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
|