990-91261D-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0M-88357

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble USB
960-0598
Raccordement des câbles Modbus. 1
Résistance de 150 ohm
110-0151-Z
10
Connecteur de borne
730-0532
2

Kit sismique GVSOPT002 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Vis M8 x 20 mm avec rondelle Installation de l'ancrage sismique (en option). 12
Ancrage arrière
870-97772
1
Support d'ancrage arrière
870-31131
1
Support d'ancrage avant
870-31132
1
Plaque de connexion arrière
870-31554
Utilisée pour l'installation avec un produit adjacent. Suivez les instructions du manuel d'installation du produit adjacent. 1

Kit parallèle GVSOPT006 en option

0H-9255
Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble PBUS1 0W6268 Raccordement des câbles de PBUS. 1
Câble PBUS2 0W6267 1
Commutateur AUX
540-9255
Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié. 2
Ce kit contient des pièces destinées à être utilisées avec d'autres modèles d'ASI qui ne sont pas pertinents pour cette installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?