990-91261D-012

Poids et dimensions de l'ASI

  Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)

10-20 kW 400 V ASI avec une chaîne batterie

320 (705)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30-50 kW 400 V ASI avec deux chaînes batteries

460 (1 014)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 20 kW 480 V avec une chaîne batterie

320 (705)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

ASI 30-50 kW 480 V avec deux chaînes batteries

460 (1 014)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10 kW 208 V ASI avec une chaîne batterie

320 (705)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

15-25 kW 208 V ASI avec deux chaînes batteries

460 (1 014)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg (70,5 lbs). Une chaîne batterie est constituée de quatre modules de batterie.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?