990-91261D-012

Raccordement des câbles de signal

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV de l'EPO à la borne J6600 de la carte 640-4864 dans l'ASI en choisissant l'une des options ci-dessous.

    Le circuit de l'EPO est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit au bornier de connexion de l'EPO à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.

    Configuration de l'EPO (borne J6600 640–4864, 1-9)

    L'entrée EPO prend en charge 24 V CC.

    NOTE: Le paramètre par défaut pour l'activation de l'EPO consiste à éteindre l'ASI l'onduleur.

    Si vous souhaitez que l'activation de l'EPO transfère l'ASI en mode bypass statique forcé, veuillez contacter Schneider Electric.

  2. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV des produits auxiliaires à la carte 640-4864 dans l'ASI. Suivez les instructions des manuels des produits auxiliaires.
  3. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV aux contacts d'entrée et aux relais de sortie sur la carte 640-4864 dans l'ASI.

    Ne raccordez aucun circuit aux contacts d'entrée à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.

    Les contacts d'entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA. Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.

    Nom Désignation Emplacement
    IN _1 (contact d'entrée 1) Contact d'entrée configurable Borne J6616 640-4864, 1-2
    IN _2 (contact d'entrée 2) Contact d'entrée configurable Borne J6616 640-4864, 3-4
    IN _3 (contact d'entrée 3) Contact d'entrée configurable Borne J6616 640-4864, 5-6
    IN _4 (contact d'entrée 4) Contact d'entrée configurable Borne J6616 640-4864, 7-8

    Les relais de sortie prennent en charge 24 VAC/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.

    Nom Désignation Emplacement
    OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 1-3
    OUT _2 (relais de sortie 2) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 4-6
    OUT _3 (relais de sortie 3) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 7-9
    OUT _4 (relais de sortie 4) Relais de sortie configurable Borne J6617 640–4864, 10-12
  4. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV des produits auxiliaires à la carte 640-4843 dans l'ASI. Suivez les instructions des manuels des produits auxiliaires.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?