990-91261D-012

Caractéristiques des systèmes 480 V

L'alimentation d'entrée et de bypass doit être constituée de transformateurs en étoile solidement mis à la terre. L'approvisionnement en entrée delta n'est pas autorisé pour l'entrée ou le bypass.

Le système d'ASI doit être installé sur un système dérivé séparé. On observe la présence de courants de fuite au niveau du cavalier de liaison et de la mise à la terre fonctionnelle/de service.

Caractéristiques d'entrée 480 V

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Raccordements

3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile (alimentation secteur simple)
3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile (alimentation secteur double)*

Plage de tension d'entrée (V)

408-552

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A)

25

37

50

62

Courant d'entrée maximal (A)

30

45

60

74

Limitation du courant d'entrée (A)

31

47

62

77

Facteur de puissance d'entrée

0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %

Distorsion harmonique totale (THDI)

<3 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass 480 V

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Raccordements

3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile*

Plage de tension du bypass (V)

432-528

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A)

24

36

49

61

Intensité neutre nominale (A)

42

62

83

104

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits*

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 200 A, préarc 5,25 kA2s

Caractéristiques de sortie 480 V

NOTE: Le nombre de raccords de sortie doit correspondre au nombre de câbles d'entrée dans un système à alimentation secteur simple ou de câbles de bypass dans un système à alimentation secteur double.

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Raccordements

3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*) ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G)

Régulation de la tension

Charge symétrique : +/- 1 %
Charge asymétrique : +/- 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (mode batterie)
125 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

+/- 5 % après 2 ms
+/- 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie

1

Courant de sortie nominal (A)

24

36

48

60

Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsion harmonique totale (THDU)

<1 % pour une charge linéaire
<5 % pour une charge non linéaire

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 480 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %

80 %

Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 %

20 %

Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)

16

24

32

40

Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW)

4

6

8

10

Tension nominale de la batterie (V CC)

480

Tension nominale flottante (V CC)

545

Tension de suralimentation maximale (V CC)

571

Compensation de température (par cellule)

-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C

Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC)

384

Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)

43

65

87

108

Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)

54

81

108

135

Taux d'ondulation du courant

< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)

Test batterie

Manuel/automatique (sélectionnable)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

10 kA

Sections de câbles recommandées 480 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 1/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/de sortie/bypass ; 2 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 4 sur les jeux de barres N ; 5 sur le jeu de barres G.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))

  • Température ambiante de 30 °C (86 °F)

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.

Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et les sections de câble de conducteurs de mise à la terre CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

Cuivre

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Phases d'entrée (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutre (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

CC+/CC- (AWG/kcmil)*

6

4

2

1/0

Conducteurs de mise à la terre CC (AWG/kcmil)

8

6

6

6

NOTE: Les dimensions des câbles sont basées sur des disjoncteurs à 80 % pour les disjoncteurs UIB, UOB, MBB, SSIB, et à 100 % pour les disjoncteurs batterie.

Protection en amont préconisée 480 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 800 A. Placez l'étiquette 885-92557 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
risque d'incendie
  • Raccordez uniquement à un circuit correspondant aux spécifications ci-dessous.
  • Raccordez à un circuit fourni au maximum avec une protection contre les surtensions de circuit de dérivation de 125 A conformément au National Electrical Code (Code national des applications électriques), ANSI/NFPA70, ainsi qu'au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), Chap I, C22.1.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers et porter la mention de sa fonction.

Puissance nominale de l'ASI

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Entrée

Bypass

Type de disjoncteur

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Code QR pour cette page

Contenu utile ?