Einbausätze – Übersicht
Einbausatz 0M-88357
Teil | Vorgang | Stückzahl |
---|---|---|
USB-Kabel
960-0598
|
Anschließen der Modbus-Kabel. | 1![]() |
150-Ohm-Widerstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Klemmenanschluss
730-0532
|
2 ![]() |
Optionales Seismic Kit GVSOPT002
Teil | Vorgang | Stückzahl |
---|---|---|
Schraube M8 x 20 mm mit Unterlegscheibe | Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option). | 12![]() |
Hintere
Verankerung
870-97772
|
1![]() |
|
Hintere
Verankerungshalterung
870-31131
|
1![]() |
|
Vordere
Verankerungshalterung
870-31132
|
1![]() |
|
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
|
Wird bei Installation mit einem direkt angrenzenden Produkt verwendet. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch für das angrenzende Produkt. | 1![]() |
Optionales Seismic Kit GVSOPT006
Teil | Vorgang | Stückzahl |
---|---|---|
PBUS1-Kabel 0W6268 | Anschließen der PBus-Kabel. | 1![]() |
PBUS2-Kabel 0W6267 | 1![]() |
|
AUX-Schalter
540-9255
|
Anschließen der IMB-Signalkabel beim vereinfachten 1+1-Parallelsystem. | 2![]() |
Dieses Kit enthält Teile, die mit anderen USV-Modellen verwendet werden und hier nicht von Bedeutung sind. |