990-91261D-005

Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Verwenden Sie nur Kompressionskabelschuhe, die UL-zugelassen sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Kupfer

Kabelgröße Schraubengröße Kabelschuh-Typ Crimp-Zange Crimpbacke
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?