Technische Daten für 208-V-Systeme
Eingang – Technische Daten 208 V
Bypass – Technische Daten 208 V
USV-Werte |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern |
|||
Bypass-Spannungsbereich (V) |
200 V: 180–220 |
|||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
|||
Bypass-Nennstrom (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Neutralleiternennstrom (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Maximale Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
|||
Schutz |
Integrierter Rückspeiseschutz
und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten 208 V
Batterie – Technische Daten 208 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe
des Energiespeichergeräts muss sich ein Überspannungsschutzgerät
befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Für alle Werte werden 40 Batterieblöcke angenommen.
Empfohlene Kabelgrößen 208 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und
Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 1/0 AWG.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 2 an DC+/DC--Schienen; 4 an N-Schiene; 5 an PE-Schiene.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 (B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:
-
90-°C-Leiter (75-°C-Abschluss)
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Die Größe der Geräte-Erdungsleiter (EGC) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.
Kupfer
USV-Werte |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Bypass-/Ausgangsschutzleiter (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Neutral (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC-Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 208 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Für Parallelsysteme dürfen die Werte für
den Sofort-Override (Ii) nicht höher eingestellt werden als 800
A. Bringen Sie das Etikett 885-92557 neben dem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter
an, um auf die Gefahr hinzuweisen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Brandgefahr
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|