Spesifikasi untuk Sistem 208 V
Spesifikasi Masukan 208 V
Spesifikasi Bypass 208 V
Taraf Ukur UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Tegangan (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Sambungan |
4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Rentang tegangan bypass (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Rentang frekuensi (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna) |
|||
Arus bypass nominal (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Arus netral nominal (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Taraf ukur hubungan pendek maksimal* |
65 kA RMS |
|||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam |
Spesifikasi Keluaran 208 V
Spesifikasi Baterai 208 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih
harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Semua nilai didasarkan pada 40 blok baterai.
Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 208 V
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau
setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 1/0 AWG.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: 2 pada busbar masukan/keluaran/bypass; 2 pada busbar DC+/DC-; 4 pada busbar N; 5 pada busbar PE.
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:
-
90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)
-
Suhu sekitar 30 °C (86 °F)
-
Penggunaan konduktor tembaga
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.
Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.
Tembaga | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Fase masukan (AWG/kcmil) | 8 |
4 |
3 |
2 |
PE masukan (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
PE bypass/PE keluaran (AWG/kcmil) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Netral* (AWG/kcmil) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-*(AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC PE (AWG/kcmil) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 208 V
![]() |
---|
bahaya api
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
|