990-91261F-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura

Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie.

Umidità relativa

5 – 95%, senza condensa

10 – 80%, senza condensa

Altitudine

Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m (0-10000 piedi).
Declassamento di potenza richiesto da 1000 a 3000 m (3300-10000 piedi):
Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000
Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,975
Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,950
Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,925
Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,900

 
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità

400 V 10-20 kW: 49 dB al 70% del carico, 55 dB al 100% del carico

400 V 30-50 kW: 54 dB al 70% del carico, 61 dB al 100% del carico

480 V 20 kW e 208 V 10 kW: 49 dB al 70% del carico, 55 dB al 100% del carico

480 V 30-50 kW e 208 V 15-25 kW: 54 dB al 70% del carico, 61 dB al 100% del carico

Classe di protezione

IP20

Colore

RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?