Spesifikasjoner for 400 V-systemer
Inngangsspesifikasjoner 400 V
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde) |
|||||
Inngangsspenningsintervall (V) |
380 V: 331–437 |
|||||
Frekvensintervall (Hz) |
40–70 |
|||||
Nominell inngangsstrøm (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksimal inngangsstrøm (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Inngangstrømsbegrensning (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Inngangseffektfaktor |
0,99 for last som er større enn 50 % |
|||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) |
<3 % ved full lineær last (symmetrisk) |
|||||
Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | |||||
Maksimal kortslutningsgrad |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
|||||
Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
Bypasspesifikasjoner 400 V
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
||||||
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypasspenningsintervall (V) |
380 V: 342–418 |
|||||
Frekvensintervall (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) |
|||||
Nominell bypasstrøm (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Nominell nøytral strøm (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | |||||
Maksimal kortslutningsgrad * |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern
og sikringer |
Utgangsspesifikasjoner 400 V
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) | ||||||
Tilkoplinger | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Utgangsspenningsregulering |
Symmetrisk last ±
1 % |
|||||
Overbelastningskapasitet |
150 % for 1
minutt (normal drift) |
|||||
Respons på dynamisk last |
± 5 %
etter 2 millisekunder |
|||||
Utgangseffektfaktor |
1 | |||||
Nominell utgangstrøm (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
Minimum kortslutningsgrad* | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se seksjonen for Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | |||||
Maksimal kortslutningsgrad* | 65 kA RMS | |||||
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang |
Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | |||||
Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende |
|||||
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||||
Total harmonisk forvrengning (THDU) |
<1 % for lineær
last |
|||||
Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Amplitudefaktor for last |
2,5 |
|||||
Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon |
Batterispesifikasjoner 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern
må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.
Overspenningsvern (SPD)
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category
Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som
samsvarer med OVCII.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Krav for overspenningsvern
Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:
Klasse | Type 2 |
Klassifisert spenning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) | < 2,5 kV |
Kortslutningsgrad (Isccr)* | Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon |
Jordingssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Poler | 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon |
Standarder | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Overvåking | Ja |
Anbefalte kabelstørrelser 400 V
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 50 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på PE-samleskinne.
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Kopper
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Inngangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass-/utgangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Nøytral (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC–* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig
overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 800 A. Plasser
etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere
om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
LES DETTE |
---|
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som
jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik den
ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som kan
være opptil 62 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det oppstrøms overstrømsvernet (og innstillingene)
må være dimensjonert for å sikre en frakoplingstid
på under 0,2 sekunder ved kortslutning mellom inngangs-/bypassfasen
og UPS-skapet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for 400 V IEC
IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC
Kabelstørrelse mm2 | Boltstørrelse | Type kabelsko |
---|---|---|
6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
Lekkasjestrøm
380/400/415 V UPS-system med 4-leder-installasjon ved 100 % last
UPS-klassifisering | Lekkasjestrøm |
---|---|
20–50 kW | 62 mA |