990-91261F-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura

0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna

5–95% bez kondensacji

10–80% bez kondensacji

Wysokość

Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m (0-10000 stóp).
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp):
Do 1000 m (3300 stóp): 1.000
Aż do 1500 m (5000 stóp): 0.975
Aż do 2000 m (6600 stóp): 0.950
Aż do 2500 m (8300 stóp): 0.925
Aż do 3000 m (10000 stóp): 0,900

 
Słyszalny hałas w odległości jednego metra od jednostki

400 V 10-20 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

400 V 30-50 kW: 54 dB przy 70% obciążenia, 61 dB przy 100% obciążenia

480 V 20 kW i 208 V 10 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 55 dB przy 100% obciążenia

480 V 30-50 kW i 208 V 15-25 kW: 54 dB przy 70% obciążenia, 61 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony

IP20

Kolor

RAL 9003, poziom połysku 85%

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.