990-91261C-024

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas com baterias.

Umidade relativa

0 a 95%, sem condensação

10 a 80%, sem condensação

Elevação

Desenvolvido para operação em 0–3.000 m (0–10.000 pés) de elevação.
Redução necessária de potência de 1.000 a 3.000 m (3.300 a 10.000 pés):
Até 1.000 m (3.300 pés): 1.000
Até 1.500 m (5.000 pés): 0,975
Até 2.000 m (6.600 pés): 0,950
Até 2.500 m (8.300 pés): 0,925
Até 3.000 m (10.000 pés): 0,900

 
Ruído audível a um metro (três pés) da unidade

400 V 10 a 20 kW: 49 dB com 70% de carga, 55 dB com 100% de carga

400 V 30 a 50 kW: 54 dB com 70% de carga, 61 dB com 100% de carga

480 V 20 kW e 208 V 10 kW: 49 dB com 70% de carga, 55 dB com 100% de carga

480 V 30 e 50 kW e 208 V 15 a 25 kW: 54 dB com 70% de carga, 61 dB com 100% de carga

Classe de proteção

IP20

Cor

RAL 9003, nível de brilho 85%

QR code for this page

Isto foi útil?