990-91261C-024

Visão geral dos kits de instalação

Kit de instalação 0M-88357

Peça Usada em Número de unidades
Cabo USB
960-0598
Conecte os cabos modbus. 1
Resistor de 150 ohm
110-0151-Z
10
Conector terminal
730-0532
2

Kit sísmico opcional GVSOPT002

Peça Usada em Número de unidades
Parafuso M8 x 20 mm com arruela Instalar ancoragem sísmica (opcional). 12
Fixação traseira
870-97772
1
Suporte de fixação traseiro
870-31131
1
Suporte de fixação frontal
870-31132
1
Placa de conexão traseira
870-31554
Usado para instalação com um produto adjacente. Siga as instruções no manual de instalação para o produto adjacente. 1

Kit opcional paralelo GVSOPT006

0H-9255
Peça Usada em Número de unidades
Cabo PBUS1 0W6268 Conexão dos cabos PBUS. 1
Cabo PBUS2 0W6267 1
Interruptor AUX
540-9255
Conectar os fios de sinal IMB a um sistema paralelo 1 + 1 simplificado. 2
Este kit contém peças para uso em outros modelos de nobreak que não são relevantes para esta instalação.
QR code for this page

Isto foi útil?