Especificações para sistemas 400 V
Especificações da entrada 400 V
Potência nominal do nobreak |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Conexões |
Quatro fios (L1, L2, L3, N, PE) em estrela (alimentação simples) |
|||||
Intervalo da tensão de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Intervalo de frequência (Hz) |
40-70 |
|||||
Corrente nominal de entrada (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Corrente máxima de entrada (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Limitação da corrente de entrada (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Fator de potência de entrada |
0,99 para carga maior do que 50% |
|||||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) |
< 3% em carga linear total (simétrica) |
|||||
Capacidade máxima de curto-circuito |
65 kA RMS |
|||||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
|||||
Rampa de partida |
Programável e adaptável 1 a 40 segundos |
Especificações de bypass 400 V
Potência nominal do nobreak |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Intervalo de tensão de bypass (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Intervalo de frequência (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) |
|||||
Corrente nominal de bypass (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Corrente de neutro nominal (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Capacidade máxima de curto-circuito* * |
65 kA RMS |
|||||
Proteção |
Proteção de backfeed e fusíveis incorporados |
Especificações da saída 400 V
Especificações da bateria 400 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra
sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Todos os valores são baseados em blocos de 40 baterias.
Tamanhos recomendados dos cabos 400 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. O tamanho máximo de cabo permitido é 50 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
O número máximo de conexões de cabo por barramento: dois nos barramentos de entrada/saída/bypass; dois nos barramentos CC+/CC-; quatro no barramento N e cinco no barramento PE.
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Cobre | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
PE de entrada (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutro* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Os valores de CC+/CC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
PE CC (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |