Общие сведения о комплектах установки
Комплект установки 0M-88357
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
USB-кабель
960-0598
|
Подключение кабелей Modbus. | 1![]() |
Резистор 150 Ом
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Клеммный разъем
730-0532
|
2 ![]() |
Дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT002
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Болт M8 x 20 мм с шайбой | Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно). | 12![]() |
Задний анкерный болт
870-97772
|
1![]() |
|
Задний анкерный кронштейн
870-31131
|
1![]() |
|
Передний анкерный кронштейн
870-31132
|
1![]() |
|
Задняя плата подключений
870-31554
|
Используется для установки с расположенным рядом продуктом. Следуйте инструкциям в руководстве для расположенного рядом продукта. | 1![]() |
Дополнительный комплект для параллельных систем GVSOPT006
Деталь | Область применения | Количество, шт. |
---|---|---|
Кабель PBUS1 0W6268 | Подключение кабелей PBus. | 1![]() |
Кабель PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Переключатель AUX
540-9255
|
Подключение сигнальных проводов IMB в упрощенной параллельной системе 1+1. | 2![]() |
Этот комплект содержит детали для использования с другими моделями ИБП, которые не подходят для данной установки. |