Подготовка к установке
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или вводные сальники при установленных
фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
- Снимите переднюю панель.
- Для ИБП без предустановленного силового модуля: Установите силовой модуль:
- Снимите винт с каждой стороны пустой полки силового модуля.
- Поместите силовой модуль на полку.
- Установите винт на место с каждой стороны пустой полки.
Внимание
Большой весСиловые модули тяжелые, и для их подъема требуется два человека.- Силовой модуль 20 кВт весит 25 кг (55 фунтов).
- Силовой модуль 50 кВт весит 38 кг (84 фунта).
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования. - Снимите верхнюю крышку:
- Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней крышки.
- Сдвиньте верхнюю крышку назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней крышки должны выйти из отверстий в задней части ИБП.
- Снимите крышку батареи. Отключите клеммы с передней части модулей батарей.
- Для установки со шкафом сервисного байпаса: Снимите правую боковую панель. Боковую панель будет необходимо вернуть на место в шкаф сервисного байпаса.
- Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: Снимите левую боковую панель.
- Снимите задние фальш-панели и панели со щетками с ИБП. Они предназначены для прокладки сигнального кабеля.
- Выполните одно из следующих действий:
- Для установки без вводных сальников: Установите панели со щетками на место.
- Для установки с вводными сальниками: Просверлите отверстие в фальш-панелях для вводных сальников, установите вводные сальники и поставьте фальш-панели на место.
- Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через левую заднюю панель со щетками /фальш-панель в ИБП.
- Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через среднюю заднюю панель со щетками / фальш-панель в ИБП.
- Проложите внешние коммуникационные кабели, которые подключаются к блоку контроллера, через правую заднюю панель со щетками /фальш-панель и через кабельный канал к передней части ИБП.
- Снимите силовые клеммы с задней части ИБП.
- Снимите заднюю панель, а также верхнюю или нижнюю фальш-панель с распределительной коробки.
- Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/вводных сальников в верхней или нижней части фальш-панели. Установите вводные сальники (не входят в комплект), если применимо.
- Установите верхнюю или нижнюю фальш-панель обратно на распределительную коробку.
- Установите распределительную коробку на ИБП. Обратите внимание, что распределительная коробка устанавливается в обратном положении.