Технические характеристики для систем 208 В
Технические характеристики входа 208 В
Технические характеристики байпаса 208 В
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Подключения |
4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE |
|||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
200 В 180-220 |
|||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
|||
Номинальный ток байпаса (А) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Номинальный ток нейтрали (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* |
65 кА RMS |
|||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 208 В
Технические характеристики батарей 208 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться
в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.
Рекомендуемые сечения кабелей 208 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 1/0 AWG.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 2 на шинах DC+/DC-; 4 на шине N; 5 на шине G.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:
-
90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)
-
Внешняя температура 30 °C (86 °F)
-
Использование медных проводников
Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.
Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.
Медь
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт |
---|---|---|---|---|
Фазы на входе (AWG/круговой мил) | 8 |
4 |
3 |
2 |
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 8 |
8 |
8 |
6 |
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) | 8 |
6 |
4 |
3 |
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 8 |
8 |
8 |
8 |
Нейтраль (AWG/круговой мил) | 6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC- (AWG/круговой мил)* | 10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/круговой мил) | 10 |
10 |
8 |
8 |
Рекомендуемая защита входной сети 208 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 800
А. Поместите этикетку 885-92557 рядом с автоматическим выключателем входной сети,
чтобы сообщить об опасности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
![]() |
---|
опасность пожара
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
|