İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil)
IK1 - Faz ve Nötr Arasında Kısa Devre
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
30 |
100 / 100 |
100 / 200 |
100 / 300 |
87 / 940 |
68 / 5420 |
40 |
133 / 180 |
133 / 360 |
133 / 530 |
116 / 1670 |
91 / 9640 |
50 |
167 / 280 |
167 / 560 |
167 / 830 |
145 / 2610 |
114 / 15070 |
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
30 |
83 / 70 |
83 / 140 |
83 / 210 |
73 / 650 |
57 / 3770 |
40 |
111 / 120 |
111 / 250 |
111 / 370 |
97 / 1160 |
76 / 6700 |
50 |
139 / 190 |
139 / 390 |
139 / 580 |
121 / 1810 |
95 / 10460 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
15 |
96 / 93 |
96 / 185 |
96 / 278 |
84 / 869 |
66 / 5015 |
20 |
128 / 160 |
128 / 330 |
128 / 490 |
112 / 1550 |
88 / 8920 |
25 |
160 / 260 |
160 / 510 |
160 / 770 |
140 / 2420 |
110 / 13930 |
IK2 - İki Faz Arası Kısa Devre
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
30 |
101 / 100 |
100 / 200 |
100 / 300 |
84 / 890 |
67 / 5140 |
40 |
135 / 180 |
134 / 360 |
134 / 540 |
112 / 1590 |
89 / 9140 |
50 |
168 / 280 |
167 / 570 |
167 / 840 |
141 / 2480 |
111 / 14280 |
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
30 |
84 / 70 |
84 / 140 |
84 / 210 |
70 / 620 |
55 / 3570 |
40 |
112 / 130 |
112 / 250 |
112 / 370 |
94 / 1100 |
74 / 6350 |
50 |
140 / 200 |
139 / 390 |
139 / 580 |
117 / 1720 |
92 / 9910 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
15 |
97 / 94 |
96 / 188 |
96 / 280 |
81 / 825 |
64 / 4752 |
20 |
129 / 170 |
129 / 330 |
129 / 500 |
108 / 1470 |
85 / 8450 |
25 |
162 / 260 |
161 / 520 |
161 / 780 |
135 / 2290 |
107 / 13200 |
IK3 – Üç Faz Arası Kısa Devre
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
30 |
90 / 80 |
90 / 160 |
90 / 240 |
86 / 790 |
68 / 5160 |
40 |
119 / 140 |
119 / 290 |
119 / 430 |
115 / 1400 |
90 / 9180 |
50 |
149 / 220 |
149 / 450 |
149 / 670 |
143 / 2200 |
113 / 14340 |
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
30 |
75 / 60 |
75 / 110 |
75 / 170 |
72 / 550 |
57 / 3580 |
40 |
99 / 100 |
99 / 200 |
99 / 300 |
96 / 980 |
75 / 6370 |
50 |
124 / 150 |
124 / 310 |
124 / 460 |
119 / 1520 |
94 / 9960 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
15 |
86 / 74 |
86 / 148 |
86 / 222 |
83 / 731 |
65 / 4772 |
20 |
115 / 130 |
115 / 260 |
115 / 400 |
110 / 1300 |
87 / 8480 |
25 |
143 / 210 |
143 / 410 |
143 / 620 |
138 / 2030 |
109 / 13260 |