990-91261D-034

Kurulum Setleri Genel Görünümü

Kurulum Seti 0M-88357

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
USB kablosu
960-0598
Modbus Kablolarını Bağlama. 1
150 Ohm direnç
110-0151-Z
10
Terminal konnektörü
730-0532
2

İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT002

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Contalı M8 x 20 mm civatası Sismik Sabitlemeyi Takma (İsteğe Bağlı). 12
Arka sabitleme
870-97772
1
Arka sabitleme braketi
870-31131
1
Ön sabitleme braketi
870-31132
1
Arka bağlantı plakası
870-31554
Yakın bir ürünle kurulum için kullanılır. Yakın ürünün kurulum kılavuzundaki talimatları izleyin. 1

İsteğe Bağlı Paralel Kiti GVSOPT006

0H-9255
Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
PBUS1 kablosu 0W6268 PBUS Kablolarını Bağlama. 1
PBUS2 kablosu 0W6267 1
AUX anahtarı
540-9255
Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama. 2
Bu kit, bu kurulumla ilgisi olmayan diğer UPS modelleriyle kullanım için parçalar içerir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?