Laatste installatiestappen
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren.
Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
![]() |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen
in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen
van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.
|
- Plaats de aangegeven dekplaten terug (eerst A en vervolgens B). Het kan zijn dat u de Class 2/SELV-signaalkabels moet loskoppelen terwijl u de dekplaten bevestigt. Bevestig de Class 2/SELV-signaalkabels op de bruggen op de dekplaten.
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
- Alleen voor seismische verankering: Monteer de voorste verankeringsbeugel op de UPS en op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste verankeringsbeugel is ø13 mm. De minimumvereiste is 8.8-hardware van M12-kwaliteit.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw de batterijmodules in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven. Installeer altijd een complete batterijstreng (vier batterijmodules) op elke plank.
- Draai de handgreep van de batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Plaats de batterijplaat terug op de UPS.
- Plaats de deur terug.
- Sluit de twee signaalkabels van het display opnieuw aan. Bevestig de signaalkabels met bindstrips in de linkerbovenhoek.