990-91262A-011

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C (32–104 °F)

−15–40 °C (5–104 °F) akullisille järjestelmille.

Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 10–80 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n (0–10 000 jalan) korkeudessa.
Virran luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n (3 300–10 000 jalan) korkeudessa:
Enintään 1 000 m (3 300 jalkaa): 1,000
Enintään 1 500 m (5 000 jalkaa): 0,975
Enintään 2 000 m (6 600 jalkaa): 0,950
Enintään 2 500 m (8 300 jalkaa): 0,925
Enintään 3 000 m (10 000 jalkaa): 0,900
 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä

400 V 20–60 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 54 dB 100 %:n kuormalla
400 V 80–100 kW: 57 dB 70 %:n kuormalla, 65 dB 100 %:n kuormalla

480 V 20–60 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 54 dB 100 %:n kuormalla
480 V 80–100 kW: 57 dB 70 %:n kuormalla, 65 dB 100 %:n kuormalla

208 V 10–30 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 54 dB 100 %:n kuormalla
208 V 40–50 kW: 57 dB 70 %:n kuormalla, 65 dB 100 %:n kuormalla

Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %
QR code for this page

Auttoiko tämä?