990-91262B-011

UPSin painot ja mitat

UPSin nimellisteho Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla*

650 (1 433)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

30–50 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla*

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

60 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla

665 (1 466)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

80–100 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

20 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla*

650 (1 433)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

30–50 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla*

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

60 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla

665 (1 466)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

80–100 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

10 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla*

650 (1 433)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

15–25 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla*

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

30 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla

665 (1 466)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

40–50 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla

680 (1 500)

1 970 (77,56)

550 (21,65)

847 (33,35)

HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg (70,5 lb).
QR code for this page

Auttoiko tämä?