Tailles de vis et cosses recommandées
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à
compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cuivre - Cosses de câble à un trou
Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | N/A | N/A |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rouge P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Bleu P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gris P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marron P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Vert P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rose P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Noir P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Violet P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Jaune P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Blanc P66 |
Cuivre - Cosses de câble à deux trous
Section de câble | Taille de vis | Type de cosse | Sertisseur | Filière |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Bleu P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gris P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Marron P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Vert P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rose P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Noir P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Violet P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Jaune P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920–300 Blanc P66 |