Poids et dimensions de l'ASI
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
---|---|---|---|---|
ASI 20 KW 400 V avec trois chaînes batterie* | 650 (1 433) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 30-50 kW 400 V avec trois chaînes batterie* | 680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 60 kW 400 V avec trois chaînes batterie | 665 (1 466) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 80-100 kW 400 V avec trois chaînes batterie |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 20 kW 480 V avec trois chaînes batterie* |
650 (1 433) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 30-50 kW 480 V avec trois chaînes batterie* |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 60 kW 480 V avec trois chaînes batterie |
665 (1 466) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 80-100 kW 480 V avec trois chaînes batterie |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 10 kW 208 V avec trois chaînes batterie* |
650 (1 433) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 15-25 kW 208 V avec trois chaînes batterie* |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 30 kW 208 V avec trois chaînes batterie |
665 (1 466) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ASI 40-50 kW 208 V avec trois chaînes batterie |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |