990-91262B-012

Caractéristiques des systèmes 400 V

Caractéristiques d'entrée 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)*
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile* *

Plage de tension d'entrée (V)

380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Courant d'entrée maximal (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Limitation du courant d'entrée (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Facteur de puissance d'entrée

0,99 à 100 % de la charge

Distorsion harmonique totale (THDI)

<6 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)*
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile* *

Plage de tension d'entrée (V)

380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477

Plage de fréquence (Hz)

40-70

Courant d'entrée nominal (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Courant d'entrée maximal (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Limitation du courant d'entrée (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Facteur de puissance d'entrée

0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %

Distorsion harmonique totale (THDI)

<3 % à pleine charge (symétrique)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile

Plage de tension du bypass (V)

380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Intensité neutre nominale (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits *

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile

Plage de tension du bypass (V)

380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457

Plage de fréquence (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)

Courant nominal de bypass (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Intensité neutre nominale (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits *

65 kA RMS

Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s

Caractéristiques de sortie 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)

Régulation de la tension de sortie

Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsion harmonique totale (THDU)

<1 % pour une charge linéaire
<3 % pour une charge non linéaire

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Raccordements

4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)

Régulation de la tension de sortie

Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %

Capacité de surcharge

150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)

Réponse de charge dynamique

± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms

Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Régulation de la fréquence (Hz)

Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)

Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s)

Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Distorsion harmonique totale (THDU)

<1 % pour une charge linéaire
<3 % pour une charge non linéaire

Facteur de crête de la charge

2,5

Facteur de puissance de la charge

De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %

80 %

Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 %

20 %

Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Tension nominale de la batterie (V CC)

480

Tension nominale flottante (V CC)

545

Tension de suralimentation maximale (V CC)

572

Compensation de température (par cellule)

-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C

Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC)

384

Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 43 65 87 109 130 174 217
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 54 81 109 136 163 217 271
Taux d'ondulation du courant

< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)

Test batterie

Manuel/automatique (sélectionnable)

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

10 kA

Sections de câbles recommandées 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC ; six sur les jeux de barres N/PE.

NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: La section de câble recommandée et maximale peut varier en fonction des produits auxiliaires. Les produits auxiliaires ne prennent pas tous en charge les câbles en aluminium. Suivez le manuel d'installation fourni avec le produit auxiliaire.
NOTE: Les sections de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les sections de câble CC et PE CC et assurez-vous que les sections de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Phases d'entrée (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
PE d'entrée (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Phases de bypass/sortie (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE de bypass/PE de sortie (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutre (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
PE CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Protection en amont préconisée 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Pour les systèmes parallèles, les valeurs de protection instantanée (Ii) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A. Placez l'étiquette 885-92556 à côté du disjoncteur amont pour informer du danger.
  • Dans les systèmes parallèles avec trois ASI ou plus, un disjoncteur doit être installé à la sortie de chaque ASI. Les valeurs de protection instantanée (Ii) du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) ne doivent pas être supérieures à 1 250 A.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW avec module de puissance N+1 30 kW avec module de puissance N+1 40 kW avec module de puissance N+1 50 kW avec module de puissance N+1
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
Paramètre In 40 32 63 50 80 63 100 80
Paramètre Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Paramètre Im 500 (fixe) 400 (fixe) 500 (fixe) 500 (fixe) 640 (fixe) 500 (fixe) 800 (fixe) 640 (fixe)
Puissance nominale de l'ASI 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Paramètre In 125 100 160 125 200 160
Paramètre Ir 125 100 160 125 200 160
Paramètre Im 1 250 (fixe) 800 (fixe) 1 250 (fixe) 1 250 (fixe) ≤6 x In 1 250 (fixe)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?