990-91262B-005

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 bis 40 °C

-15 bis 40 °C für Systeme mit Batterien

Relative Feuchte 0–95 % nicht kondensierend 10–80 % nicht kondensierend
Höhe ü. NN Ausgelegt für den Betrieb auf 0-3000 m Höhe ü. NN.
Leistungsreduzierung erforderlich von 1000-3000 m:
Bis zu 1000 m: 1,000
Bis zu 1500 m: 0,975
Bis zu 2000 m: 0,950
Bis zu 2500 m: 0,925
Bis zu 3000 m: 0,900
 
Geräuschentwicklung in 1 Meter Entfernung vom Gerät

400 V 20–60 kW: 49 dB bei 70 % Last, 54 dB bei 100 % Last
400 V 80–100 kW: 57 dB bei 70 % Last, 65 dB bei 100 % Last

480 V 20–60 kW: 49 dB bei 70 % Last, 54 dB bei 100 % Last
480 V 80–100 kW: 57 dB bei 70 % Last, 65 dB bei 100 % Last

208 V 10–30 kW: 49 dB bei 70 % Last, 54 dB bei 100 % Last
208 V 40–50 kW: 57 dB bei 70 % Last, 65 dB bei 100 % Last

Schutzklasse IP20
Farbe RAL 9003, Glanz 85 %
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?