Gewichte und Abmessungen der USV
USV-Werte | Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
USV 20 kW 400 V mit drei Batteriereihen* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
USV 30–50 kW 400 V mit drei Batteriereihen* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
USV 60 kW 400 V mit drei Batteriereihen | 665 |
1970 |
550 |
847 |
USV 80–100 kW 400 V mit drei Batteriereihen |
680 |
1970 |
550 |
847 |
USV 20 kW 480 V mit drei Batteriereihen* |
650 |
1970 |
550 |
847 |
USV 30–50 kW 480 V mit drei Batteriereihen* |
680 |
1970 |
550 |
847 |
USV 60 kW 480 V mit drei Batteriereihen |
665 |
1970 |
550 |
847 |
USV 80–100 kW 480 V mit drei Batteriereihen |
680 |
1970 |
550 |
847 |
USV 10 kW 208 V mit drei Batteriereihen* |
650 |
1970 |
550 |
847 |
USV 15–25 kW 208 V mit drei Batteriereihen* |
680 |
1970 |
550 |
847 |
USV 30 kW 208 V mit drei Batteriereihen |
665 |
1970 |
550 |
847 |
USV 40–50 kW 208 V mit drei Batteriereihen |
680 |
1970 |
550 |
847 |