Technische Daten für 208-V-Systeme
Eingang – Technische Daten 208 V
Bypass – Technische Daten 208 V
USV-Werte | 10 kW mit N+1 Leistungsmodul | 15 kW mit N+1 Leistungsmodul | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 25 kW mit N+1 Leistungsmodul |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | ||||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern |
|||
Bypass-Spannungsbereich (V) |
200 V: 180–220 |
|||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
|||
Bypass-Nennstrom (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 |
Neutralleiternennstrom (A) | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
|||
Rückspeiseschutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
USV-Werte | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) | |||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern |
||
Bypass-Spannungsbereich (V) | 200 V: 180–220 |
||
Frequenzbereich (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) |
||
Bypass-Nennstrom (A) | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 |
Neutralleiternennstrom (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit* |
65 kA RMS |
||
Rückspeiseschutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten 208 V
USV-Werte | 10 kW mit N+1 Leistungsmodul | 15 kW mit N+1 Leistungsmodul | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 25 kW mit N+1 Leistungsmodul |
---|---|---|---|---|
Spannung (V) | ||||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Ausgangsspannungsregelung |
Symmetrische Last ± 1 % |
|||
Überlastfähigkeit |
150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb) |
|||
Dynamische Lastreaktion |
+/-5 % für 2 Millisekunden |
|||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | |||
Nennausgangsstrom (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
Frequenzregelung (Hz) |
50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend |
|||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) |
Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Klirrfaktor (THDU) | <1 % für lineare Last <5 % für nichtlineare Last |
<1 % für lineare Last <3 % für nichtlineare Last |
||
Last-Crestfaktor |
2,5 |
|||
Last-Leistungsfaktor |
Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte |
USV-Werte | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Spannung (V) | |||
Anschlüsse |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Ausgangsspannungsregelung |
Symmetrische Last ± 1 % |
||
Überlastfähigkeit |
150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb) |
||
Dynamische Lastreaktion |
+/-5 % für 2 Millisekunden |
||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | ||
Nennausgangsstrom (A) | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 |
Frequenzregelung (Hz) |
50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend |
||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) |
Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Klirrfaktor (THDU) | <1 % für lineare Last <5 % für nichtlineare Last |
||
Last-Crestfaktor |
2,5 |
||
Last-Leistungsfaktor |
Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte |
Batterie – Technische Daten 208 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich
ein Überstromschutzgerät befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
USV-Werte | 10 kW mit N+1 Leistungsmodul | 15 kW mit N+1 Leistungsmodul | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 25 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last |
80 % | ||||||
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last |
20 % | ||||||
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Batteriespannungsnennwert (VDC) |
480 |
||||||
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) |
545 |
||||||
Maximale Starkladespannung (VDC) |
572 |
||||||
Temperaturkompensation/Zelle |
-3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C |
||||||
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) |
384 |
||||||
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 87 | 109 |
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 109 | 136 |
Ripple-Strom |
< 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit) |
||||||
Batterietest |
Manuell/automatisch (wählbar) |
||||||
Maximale Kurzschlussfestigkeit |
10 kA |
Empfohlene Kabelgrößen 208 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 300 kcmil.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC-Schienen; 6 an N/PE-Schienen.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 (B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter (75 °C-Abschluss)
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Die Größe der Schutzleiter (PE in diesem Handbuch) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.
USV-Werte | 10 kW mit N+1 Leistungsmodul | 15 kW mit N+1 Leistungsmodul | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 25 kW mit N+1 Leistungsmodul | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
Eingangs-PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
Bypass-PE/Ausgangs-PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Neutral (AWG/kcmil)* | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
DC-PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 208 V
![]() |
---|
Brandgefahr
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
USV-Werte | 10 kW mit N+1 Leistungsmodul | 15 kW mit N+1 Leistungsmodul | 20 kW mit N+1 Leistungsmodul | 25 kW mit N+1 Leistungsmodul | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir-Einstellung | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Tr bei Ir-Einstellung 6 | 0,5 | |||||||
li (x In)-Einstellung | 1,5 |
USV-Werte | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir-Einstellung | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Tr bei Ir-Einstellung 6 | 0,5 | |||||
li (x In)-Einstellung | 1,5 |