990-91262A-016

Menghubungkan Kabel-kabel Sinyal

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.

Tampak Depan UPS – Papan 640-4843 dan 640-4864

  1. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV dari EPO bangunan ke papan 640-4864 terminal J6600 pada UPS, sesuai dengan satu dari beberapa pilihan di bawah ini.

    Sirkuit EPO ditetapkan sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan menghubungkan sirkuit mana pun ke blok terminal EPO kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan Class 2/SELV.

    Konfigurasi EPO (640-4864 terminal J6600, 1-9)

    Masukan EPO mendukung 24 VDC.

    CATATAN: Pengaturan standar untuk aktivasi EPO adalah untuk mematikan inverter.

    Jika Anda ingin aktivasi EPO mengalihkan UPS ke mode operasi bypass statis yang dipaksakan, hubungi Schneider Electric.

  2. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV dari produk tambahan ke papan 640-4864 pada UPS. Ikuti petunjuk dalam panduan produk tambahan.
  3. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV ke kontak masukan dan relai keluaran pada papan 640-4864 pada UPS.

    Jangan menghubungkan sirkuit apa pun ke kontak masukan kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Kelas 2/SELV.

    Kontak masukan mendukung 24 VDC 10 mA. Semua sirkuit yang terhubung harus memiliki rujukan 0 V yang sama.

    Nama Deskripsi Lokasi
    IN _1 (kontak masukan 1) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 1-2
    IN _2 (kontak masukan 2) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 3-4
    IN _3 (kontak masukan 3) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 5-6
    IN _4 (kontak masukan 4) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 7-8

    Relai keluaran mendukung 24 VAC/VDC 1 A. Semua sistem sirkuit eksternal harus digabungkan dengan maksimal sekring 1 A yang memiliki tingkat respons yang cepat.

    Nama Deskripsi Lokasi
    OUT _1 (relai keluaran 1) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6617, 1-3
    OUT _2 (relai keluaran 2) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6617, 4-6
    OUT _3 (relai keluaran 3) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6617, 7-9
    OUT _4 (relai keluaran 4) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6617, 10-12
  4. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari produk tambahan ke papan 640-4843 pada UPS. Ikuti petunjuk dalam panduan produk tambahan.
QR code for this page

Apakah ini membantu?