990-91262A-016

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)

-15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) untuk sistem dengan baterai.

Kelembapan relatif 0 - 95%, tanpa pengembunan 10 - 80%, tanpa pengembunan
Kenaikan Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m (0-10000 kaki).
Penurunan daya diperlukan dari 1000-3000 m (3300-10000 kaki):
Hingga 1000 m (3300 kaki): 1,000
Hingga 1500 m (5000 kaki): 0,975
Hingga 2000 m (6600 kaki): 0,950
Hingga 2500 m (8300 kaki): 0,925
Hingga 3000 m (10000 kaki): 0,900
 
Suara bising satu meter (tiga kaki) dari unit

400 V 20-60 kW: 49 dB pada muatan 70%, 54 dB pada muatan 100%
400 V 80-100 kW: 57 dB pada muatan 70%, 65 dB pada muatan 100%

480 V 20-60 kW: 49 dB pada muatan 70%, 54 dB pada muatan 100%
480 V 80-100 kW: 57 dB pada muatan 70%, 65 dB pada muatan 100%

208 V 10-30 kW: 49 dB pada muatan 70%, 54 dB pada muatan 100%
208 V 40-50 kW: 57 dB pada muatan 70%, 65 dB pada muatan 100%

Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%
QR code for this page

Apakah ini membantu?