Berat dan Dimensi UPS
Taraf Ukur UPS | Berat kg (pon) | Tinggi mm (in) | Lebar mm (in) | Tebal mm (in) |
---|---|---|---|---|
UPS 20 kW 400 V dengan tiga rangkaian baterai* | 650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 30-50 kW 400 V dengan tiga rangkaian baterai* | 680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 60 kW 400 V dengan tiga rangkaian baterai | 665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 80-100 kW 400 V dengan tiga rangkaian baterai |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 20 kW 480 V dengan tiga rangkaian baterai* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 30-50 kW 480 V dengan tiga rangkaian baterai* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 60 kW 480 V dengan tiga rangkaian baterai |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 80-100 kW 480 V dengan tiga rangkaian baterai |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 10 kW 208 V dengan tiga rangkaian baterai* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 15-25 kW 208 V dengan tiga rangkaian baterai* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 30 kW 208 V dengan tiga rangkaian baterai |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
UPS 40-50 kW 208 V dengan tiga rangkaian baterai |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |