Collegamento dei cavi di segnale
ATTENZIONE |
|---|
|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Tutti i cavi di segnale Class 2/SELV devono essere a doppio isolamento/rivestiti e devono avere una potenza
nominale di 30 VCC. Tutti i cavi di segnale non-Class
2/non-SELV devono essere a doppio isolamento/rivestiti e devono
avere una potenza nominale di 600 VCA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
- Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dall'EPO al connettore J6600 della scheda 640-4864 dell'UPS in base
a una delle seguenti opzioni.
Il circuito EPO è considerato Class 2/SELV. I circuiti Class 2/SELV devono essere isolati dal circuito principale. Evitare di collegare qualsiasi circuito alla morsettiera EPO, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di tipo Class 2/SELV.
L'ingresso EPO supporta 24 VCC.
NOTA: L'impostazione predefinita per l'attivazione EPO è quella di spegnere l'inverter.Se si desidera invece che l'attivazione EPO trasferisca l'UPS in funzionamento in bypass statico forzato, contattare Schneider Electric.
- Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dai prodotti ausiliari alla scheda 640-4864 nell'UPS. Seguire le istruzioni presenti nei manuali dei prodotti ausiliari.
- Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV ai contatti di ingresso e ai relè di uscita sulla scheda 640-4864
nell'UPS.
Evitare di collegare qualsiasi circuito ai contatti di ingresso, salvo qualora sia possibile verificare che il circuito è di Classe 2/SELV.
I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA. Tutti i circuiti connessi devono avere lo stesso riferimento 0 V.
Nome Descrizione Posizione IN _1 (contatto di ingr 1) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 connettore J6616, 1-2 IN _2 (contatto di ingr 2) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 connettore J6616, 3-4 IN _3 (contatto di ingr 3) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 connettore J6616, 5-6 IN _4 (contatto di ingr 4) Contatto di ingresso configurabile 640-4864 connettore J6616, 7-8 I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.
Nome Descrizione Posizione OUT _1 (relè di uscita 1) Relè di uscita configurabile 640-4864 connettore J6617, 1-3 OUT _2 (relè di uscita 2) Relè di uscita configurabile 640-4864 connettore J6617, 4-6 OUT _3 (relè di uscita 3) Relè di uscita configurabile 640-4864 connettore J6617, 7-9 OUT _4 (relè di uscita 4) Relè di uscita configurabile 640-4864 connettore J6617, 10-12 - Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dai prodotti ausiliari alla scheda 640-4843 nell'UPS. Seguire le istruzioni presenti nei manuali dei prodotti ausiliari.
ATTENZIONE