990-91262D-018

UPSの重量および寸法

UPS定格 重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)
20 kW UPS 400 V、3個のバッテリーストリング付き*

650 (1433)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

30~50 kW UPS 400 V、3個のバッテリーストリング付き*

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

60 kW UPS 400 V、3個のバッテリーストリング付き

665 (1466)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

80~100 kW UPS 400 V、3個のバッテリーストリング付き

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

20 kW UPS 480 V、3個のバッテリーストリング付き*

650 (1433)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

30~50 kW UPS 480 V、3個のバッテリーストリング付き*

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

60 kW UPS 480 V、3個のバッテリーストリング付き

665 (1466)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

80~100 kW UPS 480 V、3個のバッテリーストリング付き

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

10 kW UPS 208 V、3個のバッテリーストリング付き*

650 (1433)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

15~25 kW UPS 208 V、3個のバッテリーストリング付き*

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

30 kW UPS 208 V、3個のバッテリーストリング付き

665 (1466)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

40~50 kW UPS 208 V、3個のバッテリーストリング付き

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

注記: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kg(70.5ポンド)です。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.