Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Kopper – kabelsko med ett hull
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Rød P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blå P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Grå P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brun P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Grønn P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1 / 0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Svart P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Oransje P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Lilla P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Gul P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Hvit P66 |
Kopper – kabelsko med to hull
Kabelstørrelse | Boltstørrelse | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blå P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Grå P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brun P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Grønn P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Svart P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Oransje P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Lilla P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Gul P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 Hvit P66 |