UPS – vekt og mål
| UPS-klassifisering | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW UPS 400 V med tre batteristrenger* | 650 |
1970 |
550 |
847 |
| 30–50 kW UPS 400 V med tre batteristrenger* | 680 |
1970 |
550 |
847 |
| 60 kW UPS 400 V med tre batteristrenger | 665 |
1970 |
550 |
847 |
| 80–100 kW UPS 400 V med tre batteristrenger |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 20 kW UPS 480 V med tre batteristrenger* |
650 |
1970 |
550 |
847 |
| 30–50 kW UPS 480 V med tre batteristrenger* |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 60 kW UPS 480 V med tre batteristrenger |
665 |
1970 |
550 |
847 |
| 80–100 kW UPS 480 V med tre batteristrenger |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 10 kW UPS 208 V med tre batteristrenger* |
650 |
1970 |
550 |
847 |
| 15–25 kW UPS 208 V med tre batteristrenger* |
680 |
1970 |
550 |
847 |
| 30 kW UPS 208 V med tre batteristrenger |
665 |
1970 |
550 |
847 |
| 40–50 kW UPS 208 V med tre batteristrenger |
680 |
1970 |
550 |
847 |