Conectar os cabos de sinal
- Conecte os fios de sinal Class 2/SELV do EPO do edifício à placa 640-4864 terminal J6600 no nobreak de acordo com uma das
opções abaixo.
O circuito EPO é considerado como Class 2/SELV. Os circuitos Class 2/SELV devem ser isolados do circuito primário. Não conecte nenhum circuito ao bloco de terminais de EPO a menos que seja possível comprovar que o circuito é Class 2/SELV.
A entrada do EPO oferece suporte a 24 VDC.
NOTA: A configuração padrão para a ativação do EPO é desligar o inversor.Se quiser que a ativação do EPO transfira o nobreak para a operação do bypass estático forçado, entre em contato com a Schneider Electric.
- Conecte os fios de sinal Class 2/SELV dos produtos auxiliares à placa 640-4864 no nobreak. Siga as instruções nos manuais dos produtos auxiliares.
- Conecte os fios de sinal Class 2/SELV aos contatos de entrada e relés de saída na placa 640-4864 no nobreak.
Não conecte nenhum circuito aos contatos de entrada a menos que seja possível comprovar que o circuito é de classe 2/Tensão de segurança muito baixa (SELV).
Os contatos de entrada suportam 24 VDC 10 mA. Todos os circuitos ligados devem ter a mesma referência 0 V.
Nome Descrição Local IN _1 (contato de entrada 1) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 1-2 IN _2 (contato de entrada 2) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 3-4 IN _3 (contato de entrada 3) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 5-6 IN _4 (contato de entrada 4) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 7-8 Os relés de saída suportam 24 VCA/VDC de 1 A. Todos os circuitos externos devem possuir fusíveis de reação rápida de no máximo 1 A.
Nome Descrição Local OUT _1 (relé de saída 1) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 1-3 OUT _2 (relé de saída 2) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 4-6 OUT _3 (relé de saída 3) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 7-9 OUT _4 (relé de saída 4) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 10-12 - Conecte os fios de sinal non-Class 2/non-SELV dos produtos auxiliares à placa 640-4843 no nobreak. Siga as instruções nos manuais dos produtos auxiliares.