Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas com baterias. |
Umidade relativa | 0 a 95%, sem condensação | 10 a 80%, sem condensação |
Elevação | Desenvolvido para operação em 0–3.000 m (0–10.000 pés) de elevação. Redução necessário de potência de 1.000-3.000 m (3.300-10.000 pés): Até 1.000 m (3.300 pés): 1.000 Até 1.500 m (5.000 pés): 0,975 Até 2.000 m (6.600 pés): 0,950 Até 2.500 m (8.300 pés): 0,925 Até 3.000 m (10.000 pés): 0,900 |
|
Ruído audível a um metro (três pés) da unidade |
400 V 20-60 kW: 49 dB com 70% de carga, 54 dB com 100% de carga 480 V 20-60 kW: 49 dB com 70% de carga, 54 dB com 100% de carga 208 V 10-30 kW: 49 dB com 70% de carga, 54 dB com 100% de carga |
|
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |