Tamanhos recomendados de parafusos e terminais
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Use somente terminais de cabo de compressão aprovados pela UL.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Cobre — Terminais de cabo de um furo
Tamanho de cabo | Tamanho de parafuso | Tipo de terminal de cabos | Alicate crimpador | Matriz |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | ND | ND |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Vermelho P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Azul P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Cinza P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Cinza P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Marrom P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Preto P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Laranja P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Púrpura P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Amarelo P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Branco P66 |
Cobre — Terminais de cabo de dois furos
Tamanho de cabo | Tamanho de parafuso | Tipo de terminal de cabos | Alicate crimpador | Matriz |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Azul P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Cinza P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Marrom P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Verde P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Rosa P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Preto P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Laranja P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Púrpura P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Amarelo P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 Branco P66 |