Pesos e dimensões do nobreak
Potência nominal do nobreak | Peso em kg (lbs) | Altura em mm (pol) | Largura em mm (pol) | Profundidade em mm (pol) |
---|---|---|---|---|
Nobreak de 20 kW 400 V com três sequências de baterias* | 650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 30-50 kW 400 V com três sequências de baterias* | 680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 60 kW 400 V com três sequências de baterias | 665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 80-100 kW 400 V com três sequências de baterias |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 20 kW 480 V com três sequências de bateria* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 30-50 kW 480 V com três sequências de baterias* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 60 kW 480 V com três sequências de baterias |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 80-100 kW 480 V com três sequências de baterias |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 10 kW 208 V com três sequências de baterias* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 15-25 kW 208 V com três sequências de baterias* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 30 kW 208 V com três sequências de bateria |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
Nobreak de 40-50 kW 208 V com três sequências de baterias |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |