990-91262A-024

Especificações para sistemas 208 V

Especificações da entrada 208 V

Potência nominal do nobreak 10 kW com N+1 módulo de energia 15 kW com N+1 módulo de energia 20 kW com N+1 módulo de energia 25 kW com N+1 módulo de energia
Tensão (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)
3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)

Intervalo da tensão de entrada (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71
Corrente máxima de entrada (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85
Limitação da corrente de entrada (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87
Fator de potência de entrada

0,99 em 100% de carga

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 6% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1-40 segundos

Potência nominal do nobreak 30 kW 40 kW 50 kW
Tensão (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)
3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)

Intervalo da tensão de entrada (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Corrente máxima de entrada (A)

112/107/102

149/143/135

182/179/169

Limitação da corrente de entrada (A)

115/110/104

153/147/139

182/182/174

Fator de potência de entrada

0,99 para carga maior que 50%
0,95 para carga maior que 25%

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 3% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1-40 segundos

Especificações de bypass 208 V

Potência nominal do nobreak 10 kW com N+1 módulo de energia 15 kW com N+1 módulo de energia 20 kW com N+1 módulo de energia 25 kW com N+1 módulo de energia
Tensão (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66
Corrente de neutro nominal (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114

Capacidade máxima de curto-circuito*

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s

Potência nominal do nobreak 30 kW 40 kW 50 kW
Tensão (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A) 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Corrente de neutro nominal (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Capacidade máxima de curto-circuito*

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s

Especificações da saída 208 V

Potência nominal do nobreak 10 kW com N+1 módulo de energia 15 kW com N+1 módulo de energia 20 kW com N+1 módulo de energia 25 kW com N+1 módulo de energia
Tensão (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão de saída

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
125% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <1% para carga linear
<5% para carga não linear
<1% para carga linear
<3% para carga não linear
Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Potência nominal do nobreak 30 kW 40 kW 50 kW
Tensão (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão de saída

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
125% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <1% para carga linear
<5% para carga não linear
Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 208 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Potência nominal do nobreak 10 kW com N+1 módulo de energia 15 kW com N+1 módulo de energia 20 kW com N+1 módulo de energia 25 kW com N+1 módulo de energia 30 kW 40 kW 50 kW

Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga

80%

Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga

20%

Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

545

Tensão de boost máxima (VDC)

572

Compensação de temperatura (por célula)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) 22 33 44 55 65 87 109
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) 27 41 54 68 81 109 136
Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Capacidade máxima de curto-circuito

10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 208 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão do cabo máxima permitida é de 300 kcmil.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: Dois em barramentos de entrada/saída/bypass; quatro em barramentos CC; seis em barramentos N/PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F))

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de condutores de cobre

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.

Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e PE CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à classificação do disjuntor da bateria.
Potência nominal do nobreak 10 kW com N+1 módulo de energia 15 kW com N+1 módulo de energia 20 kW com N+1 módulo de energia 25 kW com N+1 módulo de energia 30 kW 40 kW 50 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fases de bypass/saída (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
PE de bypass/PE de saída (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutro (AWG/kcmil)* 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
PE CC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
NOTA: Os tamanhos dos cabos são baseados em disjuntores com capacidade para 80% UIB, UOB, MBB, SSIB e disjuntores com capacidade de 100% para disjuntor(es) da bateria.

Proteção upstream recomendada 208 V

CUIDADO
risco de incêndio
  • Conecte-se apenas a um circuito com as especificações abaixo.
  • Conecte a um circuito com uma proteção máxima de 250 A de sobrecorrente de circuito derivado de acordo com o National Electrical Code, ANSI/NFPA70, e com o Canadian Electrical Code, Parte I, C22.1.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros e marcada com sua função.
Potência nominal do nobreak 10 kW com N+1 módulo de energia 15 kW com N+1 módulo de energia 20 kW com N+1 módulo de energia 25 kW com N+1 módulo de energia
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Configuração Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
Potência nominal do nobreak 30 kW 40 kW 50 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Configuração Ir 150 110 200 150 250 200
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
QR code for this page

Isto foi útil?