Especificações para sistemas 400 V
Especificações da entrada 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia |
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | ||||
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)* |
|||
Intervalo da tensão de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Intervalo de frequência (Hz) |
40-70 |
|||
Corrente nominal de entrada (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Corrente máxima de entrada (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Fator de potência de entrada | 0,99 em 100% de carga |
|||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | < 6% em carga linear total (simétrica) |
|||
Capacidade máxima de curto-circuito |
65 kA RMS |
|||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
|||
Rampa de partida |
Programável e adaptável 1 a 40 segundos |
Potência nominal do nobreak | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensão (V) | 400/415 |
||
Conexões | 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)* |
||
Intervalo da tensão de entrada (V) | 380 V: 331-437 |
||
Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 |
||
Corrente nominal de entrada (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Corrente máxima de entrada (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Fator de potência de entrada | 0,99 para carga maior que 50% |
||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | < 3% em carga linear total (simétrica) |
||
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS |
||
Proteção | Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
||
Rampa de partida | Programável e adaptável 1-40 segundos |
Especificações de bypass 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia |
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | ||||
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Intervalo de tensão de bypass (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Intervalo de frequência (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) |
|||
Corrente nominal de bypass (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Corrente de neutro nominal (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Capacidade máxima de curto-circuito* |
65 kA RMS |
|||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
Potência nominal do nobreak | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensão (V) |
400/415 |
||
Conexões | 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Intervalo de tensão de bypass (V) | 380 V: 342-418 |
||
Intervalo de frequência (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) |
||
Corrente nominal de bypass (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Corrente de neutro nominal (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Capacidade máxima de curto-circuito* |
65 kA RMS |
||
Proteção | Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
Especificações da saída 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia |
---|---|---|---|---|
Tensão (V) | ||||
Conexões |
4 fios (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Regulação de tensão de saída |
Carga simétrica ± 1% |
|||
Capacidade de sobrecarga |
150% por 1 minuto (em operação normal) |
|||
Resposta de carga dinâmica |
± 5% após 2 milissegundos |
|||
Fator de potência de saída | 1 | |||
Corrente nominal de saída (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Regulação de frequência (Hz) |
50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre |
|||
Taxa de rotação sincronizada (Hz/s) |
Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) |
VFI-SS-111 |
|||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) |
<1% para carga linear |
|||
Fator de crista da carga |
2,5 |
|||
Fator de potência da carga |
De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução |
Especificações da bateria 400 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra
sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Tamanhos recomendados dos cabos 400 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. O tamanho de condutor máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
O número máximo de conexões de cabo por barramento: Dois em barramentos de entrada/saída/bypass; quatro em barramentos CC; seis em barramentos N/PE.
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
CC+/CC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Proteção upstream recomendada 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW com N+1 módulo de energia | 30 kW com N+1 módulo de energia | 40 kW com N+1 módulo de energia | 50 kW com N+1 módulo de energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Configuração In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Configuração Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Configuração Im | 500 (fixo) | 400 (fixo) | 500 (fixo) | 500 (fixo) | 640 (fixo) | 500 (fixo) | 800 (fixo) | 640 (fixo) |
Potência nominal do nobreak | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Configuração In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Configuração Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Configuração Im | 1.250 (fixo) | 800 (fixo) | 1.250 (fixo) | 1.250 (fixo) | 5 - 10 x entrada | 1.250 (fixo) |