Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) |
от -15 °C до 40 °C (5 °F до 104 °F) для систем с батареями. |
Относительная влажность | 0–95 % без конденсации | 10–80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря | Предназначен для эксплуатации на высоте 0–3000 м (0–10 000 футов) над уровнем моря. Требуется снижение мощности от 1000–3000 м (3300–10 000 футов): До 1000 м (3300 футов): 1,000 До 1500 м (5000 футов): 0,975 До 2000 м (6600 футов): 0,950 До 2500 м (8300 футов): 0,925 До 3000 м (10000 футов): 0,900 |
|
Уровень шума на высоте 1 м (3 фута) от поверхности |
400 В, 20–60 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 54 дБ при 100 % нагрузки 480 В, 20–60 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 54 дБ при 100 % нагрузки 208 В, 10–30 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 54 дБ при 100 % нагрузки |
|
Класс защиты | IP20 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85 % |