990-91262Б-028

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников

УВЕДОМЛЕНИЕ
риск повреждения оборудования
Используйте только утвержденные UL кабельные наконечники обжимного типа.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Медь — кабельные наконечники с одним отверстием

Размер кабеля Размер болтов Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Пресс
10 AWG Болт M8 x 25 мм LCA10-56-L Н/Д Н/Д
8 AWG Болт M8 x 25 мм LCA8-56-L CT-720 CD-720-1, красный, P21
6 AWG Болт M8 x 25 мм LCA6-56-L CT-720 CD-720-1, синий, P24
4 AWG Болт M8 x 25 мм LCA4-56-L CT-720 CD-720-1, серый, P29
3 AWG Болт M8 x 25 мм LCA4-56-L CT-720 CD-720-1, серый, P29
2 AWG Болт M8 x 25 мм LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1, коричневый, P33
1 AWG Болт M8 x 25 мм LCA1-56-E CT-720 CD-720-2, зеленый, P37
1/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2, розовый, P42
2/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2, черный, P45
3/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2, оранжевый, P50
4/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3, фиолетовый, P54
250 круговых милов Болт M8 x 25 мм LCA250-56-X CT-720 CD-720-3, желтый, P62
300 круговых милов Болт M8 x 25 мм LCA300-56-X CT-720 CD-720-4, белый, P66

Медь — кабельные наконечники с двумя отверстиями

Размер кабеля Размер болтов Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Пресс
6 AWG Болт M8 x 25 мм LCC6-12-L CT-930 CD-920-6, синий, P24
4 AWG Болт M8 x 25 мм LCC4-12-L CT-930 CD-920-4, серый, P29
3 AWG Болт M8 x 25 мм
2 AWG Болт M8 x 25 мм LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2, коричневый, P33
1 AWG Болт M8 x 25 мм LCC1-12-E CT-930 CD-920-1, зеленый, P37
1/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0, розовый, P42
2/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0, черный, P45
3/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0, оранжевый, P50
4/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0, фиолетовый, P54
250 круговых милов Болт M8 x 25 мм LCC250-12-X CT-930 CD-920-250, желтый, P62
300 круговых милов Болт M8 x 25 мм LCC300-12-X CT-930 CD-920-300, белый, P66
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?