990-91262Б-028

Технические характеристики для систем 480 В

Источником питания для входа и байпаса должен быть глухозаземленный трансформатор WYE. Подача питания по схеме треугольника для входа или байпаса не разрешена.

Система ИБП должна устанавливаться в качестве отдельно расположенной системы. В гибкой перемычке и техническом/системном заземлении возникают токи утечки.

Технические характеристики входа 480 В

Характеристика ИБП 20 кВт с силовым модулем N+1 30 кВт с силовым модулем N+1 40 кВт с силовым модулем N+1 50 кВт с силовым модулем N+1
Подключения

3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (двойной ввод питания)*

Диапазон входного напряжения (В)

408-552

Диапазон частот (Гц)

40–70

Номинальный входной ток (А) 25 37 50 62
Максимальный входной ток (A) 30 45 60 74
Ограничение входного тока (A) 31 47 62 77
Входной коэффициент мощности

0,99 при нагрузке 100 %

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)

< 6 % при полной линейной нагрузке (симметричной)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители

Плавный старт

Программируемая и адаптивная 1-40 сек.

Характеристика ИБП 60 кВт 80 кВт 100 кВт
Подключения

3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (двойной ввод питания)*

Диапазон входного напряжения (В)

408-552

Диапазон частот (Гц)

40–70

Номинальный входной ток (А) 74 99 124
Максимальный входной ток (A) 89 119 149
Ограничение входного тока (A) 93 124 154
Входной коэффициент мощности

0,99 для нагрузки выше 50 %
0,95 для нагрузки выше 25 %

Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI)

< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители

Плавный старт

Программируемая и адаптивная 1–40 сек.

Технические характеристики байпаса 480 В

Характеристика ИБП 20 кВт с силовым модулем N+1 30 кВт с силовым модулем N+1 40 кВт с силовым модулем N+1 50 кВт с силовым модулем N+1
Подключения

3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Диапазон напряжений байпаса (В)

432-528

Диапазон частот (Гц)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)

Номинальный ток байпаса (А) 24 36 49 61
Номинальный ток нейтрали (A) 42 62 83 104

Максимальный номинал тока короткого замыкания*

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с

Характеристика ИБП 60 кВт 80 кВт 100 кВт
Подключения

3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE *

Диапазон напряжений байпаса (В)

432-528

Диапазон частот (Гц)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)

Номинальный ток байпаса (А) 73 97 121
Номинальный ток нейтрали (A) 125 166 208

Максимальный номинал тока короткого замыкания*

65 кА RMS

Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с

Технические характеристики выхода 480 В

Примечание: Количество выходящих подключений кабелей должно соответствовать количеству входящих проводов в сети с одиночным вводом питания или проводов байпаса в сети с двойным вводом питания.
Характеристика ИБП 20 кВт с силовым модулем N+1 30 кВт с силовым модулем N+1 40 кВт с силовым модулем N+1 50 кВт с силовым модулем N+1
Подключения

3-проводное (L1, L2, L3, G, GEC*) или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G)

Регулировка выходного напряжения

Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %

Перегрузочная способность

150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
125 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)

Динамическая реакция на нагрузку

± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс

Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А) 24 36 48 60
Регулировка частоты (Гц)

50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)

Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с)

Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 1 % для линейной нагрузки
< 3 % для нелинейной нагрузки
Коэффициент амплитуды нагрузки

2,5

Коэффициент мощности нагрузки

От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Характеристика ИБП 60 кВт 80 кВт 100 кВт
Подключения

3-проводное (L1, L2, L3, G, GEC*) или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G)

Регулировка выходного напряжения

Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %

Перегрузочная способность

150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
125 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)

Динамическая реакция на нагрузку

± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс

Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А) 72 96 120
Регулировка частоты (Гц)

50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)

Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с)

Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 1 % для линейной нагрузки
< 3 % для нелинейной нагрузки
Коэффициент амплитуды нагрузки

2,5

Коэффициент мощности нагрузки

От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Технические характеристики батарей 480 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Характеристика ИБП 20 кВт с силовым модулем N+1 30 кВт с силовым модулем N+1 40 кВт с силовым модулем N+1 50 кВт с силовым модулем N+1 60 кВт 80 кВт 100 кВт

Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %

80 %

Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 %

20 %

Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)

16 24 32 40 48 64 80

Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт)

4 6 8 10 12 16 20
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока)

480

Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока)

545

Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока)

572

Температурная компенсация (на ячейку)

-3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C

Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока)

384

Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) 43 65 87 109 130 174 217
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) 54 81 109 136 163 217 271
Пульсация тока

< 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)

Тестирование батареи

Ручной/автоматический (на выбор)

Максимальный номинал тока короткого замыкания

10 кА

Рекомендуемые сечения кабелей 480 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 300 круговых милов.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC; 6 на шинах N/G.

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:

  • 90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)

  • Внешняя температура 30 °C (86 °F)

  • Использование медных проводников

Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.

Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.

Примечание: Рекомендуемые сечения кабелей и максимально допустимые размеры кабелей для вспомогательных устройств могут отличаться. Не все дополнительные продукты поддерживают алюминиевые кабели. См. Руководство по установке, прилагаемое к дополнительному продукту.
Примечание: Приведенные здесь сечения кабелей DC являются рекомендованными. Всегда следуйте конкретным указаниям в руководствах по полярности батарей и сечениям кабелей DC и DC EGC и следите, чтобы сечения кабелей соответствовали номиналу батарейного автомата.
Примечание: Нулевой провод рассчитан на обработку тока, в 1,73 раза превышающего ток в фазах в случае высокого содержания гармоник от нелинейных нагрузок. Если гармонический ток отсутствует или если его показатель низкий, нулевой провод может быть такого же сечения, как и фазовый провод.
Характеристика ИБП 20 кВт с силовым модулем N+1 30 кВт с силовым модулем N+1 40 кВт с силовым модулем N+1 50 кВт с силовым модулем N+1 60 кВт 80 кВт 100 кВт
Фазы на входе (AWG/круговой мил) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 10 8 8 6 6 6 4
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) 10 8 6 4 3 1 2/0
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 10 10 8 8 8 6 6
Нейтраль (AWG/круговой мил) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/круговой мил) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/круговой мил) 8 6 6 6 6 4 4
Примечание: Сечения кабелей основаны на 80 % номинальных автоматических выключателях для UIB, UOB, MBB, SSIB и 100 % номинальных автоматических выключателях для батарейных автоматов.

Рекомендуемая защита входной сети 480 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 1250 А. Поместите этикетку 885-92556 рядом с автоматическим выключателем входной сети, чтобы сообщить об опасности.
  • В параллельных системах с тремя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Внимание
опасность пожара
  • Подключайте только к цепям с нижеуказанными техническими характеристиками.
  • Подключайте к цепи с защитой от перегрузки в ответвленной цепи не более 250 А, согласно NEC, ANSI/NFPA70 и электротехническим нормам и правилам Канады, Часть I, C22.1.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется и маркируется в соответствии со своими функциями другими устройствами.
Характеристика ИБП 20 кВт с силовым модулем N+1 30 кВт с силовым модулем N+1 40 кВт с силовым модулем N+1 50 кВт с силовым модулем N+1
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата HJF36100U31X
Настройка Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr при настройке Ir 6 0,5
Настройка li (x In) 1,5
Характеристика ИБП 60 кВт 80 кВт 100 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Настройка Ir 125 100 175 125 200 175
Tr при настройке Ir 6 0,5
Настройка li (x In) 1,5
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?