990-91262B-031

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

-15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F) för system med batterier.

Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd Utformad för drift på 0–3 000 m (0–10 000 fot) höjd.
Kapacitetsbegränsning krävs från 1 000–3 000 m (3 300–10 000 fot):
Upp till 1 000 m (3 300 fot): 1 000
Upp till 1 500 m (5 000 fot): 0,975
Upp till 2 000 m (6 600 fot): 0,950
Upp till 2 500 m (8 300 fot): 0,925
Upp till 3 000 m (10 000 fot): 0,900
 
Hörbart ljud en meter (tre fot) från enheten

400 V 20–60 kW: 49 dB vid 70 % last, 54 dB vid 100 % last
400 V 80–100 kW: 57 dB vid 70 % last, 65 dB vid 100 % last

480 V 20–60 kW: 49 dB vid 70 % last, 54 dB vid 100 % last
480 V 80–100 kW: 57 dB vid 70 % last, 65 dB vid 100 % last

208 V 10–30 kW: 49 dB vid 70 % last, 54 dB vid 100 % last
208 V 40–50 kW: 57 dB vid 70 % last, 65 dB vid 100 % last

Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %
QR code for this page

Var det här till hjälp?