ข้อปฏิบัติตาม
ความปลอดภัย | IEC 62040-1: 2017,
Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) – ส่วนที่ 1:
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย UL 1778 ฉบับที่ 5 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016
ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(EMC) C2 FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B2, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ |
การขนส่ง | IEC 60721-4-2 ระดับ 2M1 |
แผ่นดินไหว | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.33 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=1.63 g สำหรับ z/h=0; Ip= 1.5 |
ระบบสายดิน | TN-C, TN-S, TT, IT |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
OVCII หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII |
คลาสป้องกัน | I |
ระดับมลพิษ | 2 |
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021, Uninterruptible Power Systems (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
การจำแนกประเภทประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตามมาตรฐาน IEC 62040-3 ข้อ 5.3.4): VFI-SS-11