การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่
- ปิดเครื่อง UPS โดยสมบูรณ์ – ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน UPS
- ล็อกเอาท์และแท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เป็นตำแหน่งเปิด (ปิด) ใน UPS
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์ทั้งหมดในตู้บายพาสการบำรุงรักษา/แผงบายพาสการบำรุงรักษา/สวิตช์เกียร์ในตำแหน่งปิด (เปิด)
- ล็อกเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมดในสวิตช์เกียร์/โซลูชันแบตเตอรี่ในตำแหน่งปิด (เปิด)
- เปิดประตูด้านหน้าของ UPS
- ล็อคเอาท์/แท็กเอาท์เบรกเกอร์บำรุงรักษาภายใน IMB ในตำแหน่งปิด (เปิด)
- ถอดโมดูลพลังงานออกจาก
UPS:
ข้อควรระวังโหลดหนักโมดูลพลังงานหนัก ต้องใช้สองคนยก- โมดูลพลังงาน 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
- โมดูลพลังงาน 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้- ถอดสกรู แล้วดันสวิตช์ปลดล็อค
- ดึงชุดจ่ายไฟออกครึ่งหนึ่ง กลไกการล็อคจะป้องกันไม่ให้ดึงโมดูลพลังงานออกจนสุด
- ปลดล็อคโดยกดปุ่มปลดล็อคทั้งสองด้านของโมดูลพลังงาน แล้วถอดโมดูลพลังงานออก
- ติดตั้งฟิลเลอร์เพลต (หากมี) ที่ด้านหน้าของสล็อตโมดูลพลังงานที่ว่างเปล่า
- เก็บโมดูลพลังงานไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะติดตั้งใหม่
คำเตือนความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด- จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F) ความชื้นไม่ควบแน่น 10-80%
- จัดเก็บโมดูลพลังงานไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแผ่นตรงกลางออก
- ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่ทั้งหมด
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์กแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร ต้องเฝ้าสังเกตข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานแบตเตอรี่- การซ่อมบำรุงหรือควบคุมดูแลแบตเตอรี่ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และข้อควรระวังตามที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมควรอยู่ห่างจากแบตเตอรี่
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เข้าในกองไฟเนื่องจากจะทำให้ระเบิดได้
- ห้ามเปิด เปลี่ยน หรือแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ การสัมผัสอิเล็กโทรไลต์จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้
- ถอดนาฬิกา แหวน หรือเครื่องประด้บใดๆ ที่มีส่วนผสมของโลหะออก
- ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้ม
- สวมแว่นตา ถุงมือ และรองเท้าบู้ตนิรภัย
- ห้ามวางเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เป็นโลหะไว้ด้านบนของแบตเตอรี่
- ตั้งค่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB ไปยังตำแหน่งเปิด (close)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส - ถอดโมดูลแบตเตอรี่ออกจากสามแถวบน
ปล่อยโมดูลแบตเตอรี่ไว้ที่แถวล่างสองแถวเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการรับน้ำหนัก
ข้อควรระวังโหลดหนักโมดูลแบตเตอรี่หนัก ต้องใช้สองคนยก- โมดูลแบตเตอรี่มีน้ำหนัก 32 กก (71 ปอนด์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้- ถอดสกรูออกจากที่จับของโมดูลแบตเตอรี่และหมุนที่จับขึ้น
- ดึงโมดูลแบตเตอรี่ออกจากช่องอย่างระมัดระวัง
- จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้อย่างถูกต้องสำหรับการติดตั้งใหม่
คำเตือนความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด- หากระบบ UPS มีการจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน เราขอแนะนำให้คุณชาร์จระบบ UPS เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง อย่างน้อยเดือนละครั้ง วิธีนี้จะชาร์จโมดูลแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง ดังนั้นหลีกเลี่ยงความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้จากการคายประจุสูง
- จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้ที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบ -15 ถึง 40 °C (5 ถึง 104 °F)
- จัดเก็บโมดูลแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันเดิม
- โมดูลแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -15 ถึง 25 °C (5 ถึง 77 °F) ต้องมีการชาร์จทุกหกเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการคายประจุสูง โมดูลแบตเตอรี่ที่จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25 °C (77 °F) ต้องชาร์จบ่อยกว่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
- วัดและตรวจสอบการขาดดุลของแรงดันไฟฟ้าด้วยโพรบมัลติมิเตอร์ผ่านรูในฝาครอบโปร่งใสสำหรับอินพุต บายพาส เอาท์พุต นิวทรัล และ DC
- ถอดฝาครอบใสออก
- วัดและตรวจสอบการขาดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วอินพุต/บายพาส/เอาท์พุตแต่ละขั้วก่อนดำเนินการต่อ
- ถอดและถอดสายไฟทั้งหมดออกจาก UPS ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
- สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่โมดูลาร์อยู่ติดกัน : ถอดและถอดบัสบาร์ส่วนต่อ DC และสายเคเบิลแบตเตอรี่ออกจาก UPS ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน บันทึกบัสบาร์ส่วนต่อ DC และสายแบตเตอรี่สำหรับการติดตั้งใหม่
- ถอดฝาครอบที่ระบุ
- ถอดและถอดสายสัญญาณออกจากด้านหน้าของ UPS สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่โมดูลาร์ : ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล สำหรับระบบ UPS แบบขนาน 1+1 แบบง่าย : ดูรายละเอียดใน เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย
- สำหรับระบบ UPS ที่มีตู้บายพาสบำรุงรักษา : ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้บายพาสการบำรุงรักษา ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้บายพาสการบำรุงรักษาสำหรับรายละเอียด เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
- สำหรับ UPS ที่มีตู้แบตเตอรี่โมดูลาร์ที่อยู่ติดกัน : ถอดฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อระหว่าง UPS และตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน ดูคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกันสำหรับรายละเอียด เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อการติดตั้งใหม่
- ติดตั้งแผ่นและฝาครอบที่ถอดออกทั้งหมดกลับเข้าไปใหม่ ปิดและล็อคประตูหน้า
- หากมี ให้ถอดโครงยึดด้านหน้าสำหรับรับแรงสั่นสะเทือนจาก UPS เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง
- ยกขาของ UPS ขึ้นจนกระทั่งล้อสัมผัสกับพื้นจนสุด
- ตอนนี้คุณสามารถเคลื่อนย้าย
UPS ได้โดยเลื่อนไปบนพื้นบนล้อเลื่อน
คำเตือนอันตรายจากการสะดุด- ลูกล้อของ UPS มีไว้สำหรับการขนส่งบนพื้นผิวเรียบ เรียบ แข็ง และแนวนอนเท่านั้น
- ลูกล้อของ UPS มีจุดประสงค์เพื่อการขนส่งในระยะทางสั้นๆ (เช่น ภายในอาคารเดียวกัน)
- เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และระวังสภาพพื้นและความสมดุลของ UPS อย่างใกล้ชิด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - หากมี ให้ถอดโครงยึดพุกแผ่นดินไหวด้านหลังออกจาก UPS และถอดพุกกันแผ่นดินไหวออกจากพื้น เก็บไว้ติดตั้งอีกครั้ง ดูรายละเอียดใน ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)
- สำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของ
UPS :
คำเตือนอันตรายจากการสะดุดสำหรับการขนส่งในระยะทางที่ไกลกว่าหรือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับล้อของ UPS ตรวจสอบ:- บุคลากรที่ปฏิบัติงานขนส่งมีทักษะที่จำเป็นและได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ
- ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการยกและขนส่ง UPS อย่างปลอดภัย
- เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายโดยใช้การป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การห่อหรือบรรจุภัณฑ์)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ข้อกำหนดด้านการขนส่ง:
-
ติดตั้ง UPS ในตำแหน่งแนวตั้งตรงกลางพาเลทที่เหมาะสมโดยมีขนาดพาเลทขั้นต่ำ: 805 มม. x 1060 มม. (32 นิ้ว x 42 นิ้ว)) พาเลทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของ UPS (496 กก. (1094 ปอนด์) โดยไม่มีโมดูลจ่ายไฟและมีโมดูลแบตเตอรี่สองแถวล่างอยู่ภายใน UPS)
-
ใช้วิธีการยึดที่เหมาะสมเพื่อยึด UPS เข้ากับพาเลท
-
พาเลทสำหรับจัดส่งเดิมร่วมกับฉากยึดสำหรับการขนส่งเดิมสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหาย
อันตรายอันตรายจากการสะดุด- ต้องยึด UPS เข้ากับพาเลทอย่างเหมาะสมทันทีหลังจากวางบนพาเลท
- ฮาร์ดแวร์ยึดต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกระหว่างการบรรทุก การขนย้าย และการขนถ่าย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือนลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิดอย่ายก UPS ด้วยรถยก/รถลากพาเลทบนโครงโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้โครงโค้งงอหรือเสียหายได้การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้ - ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
- เลิกใช้งาน UPS หรือ
- ย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อติดตั้ง
- สำหรับการติดตั้ง
UPS ในตำแหน่งใหม่เท่านั้น : ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งเพื่อติดตั้ง
UPS ในตำแหน่งใหม่
ดูภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว หรือ กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน จะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย
Schneider Electric
อันตรายอันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการเริ่มใช้งานโดย Schneider Electricการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส