990-91262B-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

-15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่

ความชื้นสัมพัทธ์ 0 – 95% ไม่ควบแน่น 10 – 80% ไม่ควบแน่น
ระดับความสูง ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต)
ต้องมีการลดพิกัดไฟฟ้าจาก 1,000–3,000 ม. (3,300–10,000 ฟุต):
สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000
สูงสุด 1500 ม. (5000 ฟุต): 0.975
สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950
สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925
สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900
 
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง

400 V 20-60 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 54 dB ที่โหลด 100%
400 V 80-100 kW: 57 dB ที่โหลด 70%, 65 dB ที่โหลด 100%

480 V 20-60 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 54 dB ที่โหลด 100%
480 V 80-100 kW: 57 dB ที่โหลด 70%, 65 dB ที่โหลด 100%

208 V 10-30 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 54 dB ที่โหลด 100%
208 V 40-50 kW: 57 dB ที่โหลด 70%, 65 dB ที่โหลด 100%

คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?